Menu Search

Belleville sluitring 34.9 mm 69.9 mm 14279.0 N Koolstofstaal

This Belleville Washer Spring is designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations. Made from Carbon Steel.
Essentra artikelnummer:

10642504

Oud artikelnummer:

1218224

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
20 - 99 € 16,2653
100 + € 15,4491
Standaard verpakking: 20

Bestel in veelvoud van 20

Totale prijs:

€ 325,31

20 x € 16,2653

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Buitendiameter 69.9 mm
Binnendiameter 34.9 mm
Dikte 3.4 mm
Belaste hoogte 4.2 mm
Belasting bij vlakke positie 14279.0 N
Belasting bij maximale doorbuiging 9977.40 N
Belasting minimale doorbuiging 7375.20 N
Materiaal Koolstofstaal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op