601799
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
250 - 1999 | € 0,1228 |
2000 + | € 0,1053 |
Pendiameter | 8.0 mm |
---|---|
Pendiameter | 0.315 in |
Maximale compatibele paneeldikte | 21.0 mm |
Maximale compatibele paneeldikte | 0.827 in |
Ankerlengte | 21.0 mm |
Ankerlengte | 0.827 in |
Kopdiameter | 28.8 mm |
Kopdiameter | 1.134 in |
Massief materiaal | Polypropyleen |
Klinknageltype | Klinknagel |
Kopvormige klinknagel | Platverzonken |
Klinknagel bevestigingsstijl | Push-in |
Totale breedte body | 21.0 mm |
Totale breedte body | 0.827 in |
Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan