Menu Search

N/A Transparant 21.0 mm 21.0 mm (PT)

Deze druknagel is gemaakt van zwart nylon 6/6 6/6 en heeft een trussvormige kop. Biedt een snelle, economische verbindingsoplossing met goede elektrische isolatie-eigenschappen. Kan worden geïnstalleerd met een handgereedschap voor klinknagels voor snellere installatie. Installeer door de klinknagel in het gat aan te brengen en de plunjer in de klinknagel te duwen zodat de poten spreiden en de nagel vast komt te zitten.
Essentra artikelnummer:

10105191

Oud artikelnummer:

601798

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
25 - 249 € 6,4716
250 + € 3,0817
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 25

Totale prijs:

€ 161,79

25 x € 6,4716

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Pendiameter 8.0 mm
Maximale compatibele paneeldikte 21.0 mm
Kleur Transparant
Massief materiaal K-hars SBC
Klinknageltype Klinknagel
Klinknagel bevestigingsstijl Push-in
Totale breedte body 21.0 mm
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op