Menu Search

Spiraalwikkel 8.0 mm Nylon 6 Zwart

Kabelwikkeling is perfect voor het organiseren en beschermen van elektrische kabels en biedt een duurzame, pletbestendige schaal zonder de flexibiliteit te beperken. Draden kunnen eenvoudig in het harnas worden geleid met het compatibele installatiegereedschap (apart geleverd).
Essentra artikelnummer:

10170748

Oud artikelnummer:

SHR-08-6NB

150 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 + € 184,2844
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 184,28

1 x € 184,2844

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Binnendiameter 8.0 mm
Kabeldiameter 10.0 mm
Wanddikte 0.8 mm
Lengte per haspel 100.0 m
Voor gebruik met CAT-08-PP
Kleur Zwart
Materiaal Nylon 6
Massief materiaal Nylon
UL/CSA omschrijving UL E208749
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op