20266271
20266271
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 9 | € 19,513 |
| 10 - 19 | € 17,564 |
| 20 - 49 | € 16,585 |
| 50 + | € 15,606 |
| Omvat | Zonder klemplaat |
|---|---|
| d1 | 16.0 |
| d2 | M12x1.75 |
| h1 | 8.0 |
| l1 | 18.0 |
| Gewicht g | 30.0 |
| w3 | 10.9 |
| Slag s1 | 2.9 |
| Slag s2 | 1.5 |
| Slag s3 | 1.4 |
| A/F | 8.0 |
| Maximale torsie tot Nm | 60.0 |
| Maximale klemkracht kN | 14.0 |
| Materiaal | Staal |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan