Menu Search

Spiraal-excenter bout 16.0 M12x1.75 8.0 Staal

Deze spiraalvormige nokklem is ontworpen om onderdelen te klemmen met behulp van een zelfborgende klem. Het is klein in afmetingen maar groot in klemkracht, en is eenvoudig te gebruiken. It has a spiral cam mechanism for quick tightening and relaxing of the grip. Gemaakt van staal.
Essentra artikelnummer:

20265953

Oud artikelnummer:

20265953

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 27,489
10 - 19 € 24,745
20 - 49 € 23,368
50 + € 21,991
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 27,49

1 x € 27,489

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Omvat Met klemplaat
d1 16.0
d2 M12x1.75
h1 8.0
h2 9.0
l1 18.0
Gewicht g 33.0
w1 16.0
w2 20.0
w3 10.9
Slag s1 2.9
Slag s2 1.5
Slag s3 1.4
A/F 8.0
Maximale torsie tot Nm 60.0
Maximale klemkracht kN 14.0
Materiaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op