Menu Search

Spiraalslang bescherming

Op voorraad

Spiral-wrapped Hose Protectors are intended to protect hydraulic, pneumatic and electrical hoses from crushing, wear, and abrasion. Features strong recovery memory to increase hose coverage and superior anti-crushing performance. Ideal for wrapping single or numerous hose bundles.

Verhoogt de levensduur van de slangVermindert kostbare reparaties, uitvaltijd en veiligheidsincidenten voor operators.Maximale slijtvastheid en weerstand tegen pletten.Biedt premium bescherming in combinatie met een beschermhoes. Materiaal: HDPE, PP Kleur: Geel, Zwart Serie: SRV0021, SR1084, SRV0052, SR1081

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Minder Filters Toon meer filters
42 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid ID Kleur Materiaal RL Type OD WT Bestellen
€ 27,3201 - € 31,6912 27 Op voorraad
20.0 mm
Zwart
PP
20.0 m
1
25.0 mm
2.5 mm
€ 105,9539 - € 114,1214 Vraag de levertijd aan hier
50.0 mm
Zwart
PP
20.0 m
1
55.0 mm
3.5 mm
  • van 3
Spiral Wrap 20.0 mm 18.0 mm 2.5 mm PP Zwart

10203781

Prijsbereik
€ 31,6912 - € 27,3201

Voorraadniveaus
27 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    25.0 mm
  • ID
    20.0 mm
  • WT
    2.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    18.0 mm
Spiral Wrap 50.0 mm 27.0 mm 3.5 mm PP Zwart

10203828

Prijsbereik
€ 114,1214 - € 105,9539

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • OD
    55.0 mm
  • ID
    50.0 mm
  • WT
    3.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    27.0 mm