Spiral-wrapped Hose Protectors are intended to protect hydraulic, pneumatic and electrical hoses from crushing, wear, and abrasion. Features strong recovery memory to increase hose coverage and superior anti-crushing performance. Ideal for wrapping single or numerous hose bundles.
Verhoogt de levensduur van de slangVermindert kostbare reparaties, uitvaltijd en veiligheidsincidenten voor operators.Maximale slijtvastheid en weerstand tegen pletten.Biedt premium bescherming in combinatie met een beschermhoes. Materiaal: HDPE, PP Kleur: Geel, Zwart Serie: SRV0021, SR1084, SRV0052, SR1081
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | ID | Kleur | Materiaal | RL | Type | OD | WT | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 62,1375 - € 69,0446 | 176 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
Zwart
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| € 54,3627 - € 60,4032 | 41 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
Zwart
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
| € 528,5287 - € 539,3083 | Vraag de levertijd aan hier |
3.543 in
90.0 mm
|
Zwart
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| € 79,6515 - € 88,4954 | 48 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
Zwart
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
||
| € 245,9192 - € 258,8668 | 292 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
Zwart
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| € 58,2352 - € 64,7095 | 71 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
Zwart
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
| € 107,3242 - € 119,2459 | 204 Op voorraad |
1.26 in
32.0 mm
|
Zwart
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| € 163,9557 - € 172,5827 | 98 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
Zwart
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| € 401,6674 - € 409,8605 | 32 Op voorraad |
2.953 in
75.0 mm
|
Zwart
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| € 33,1643 - € 39,0023 | 354 Op voorraad |
0.354 in
9.0 mm
|
Zwart
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| € 185,6609 - € 206,2672 | 7 Op voorraad |
1.732 in
44.0 mm
|
Geel
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| € 44,8979 - € 52,8166 | 69 Op voorraad |
0.496 in
12.6 mm
|
Geel
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| € 46,1695 - € 54,3195 | Vraag de levertijd aan hier |
0.63 in
16.0 mm
|
Zwart
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 209,2874 - € 232,5377 | Vraag de levertijd aan hier |
2.181 in
55.4 mm
|
Geel
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
2.48 in
63.0 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| € 487,9371 - € 513,6155 | 7 Op voorraad |
3.937 in
100.0 mm
|
Zwart
|
HDPE
|
39.37 ft
12.0 m
|
2
|
4.37 in
111.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 288,4044 - € 320,4554 | 42 Op voorraad |
2.638 in
67.0 mm
|
Zwart
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| € 439,7301 - € 462,8796 | Vraag de levertijd aan hier |
3.189 in
81.0 mm
|
Geel
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| € 85,7784 - € 100,9085 | Vraag de levertijd aan hier |
1.063 in
27.0 mm
|
Zwart
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| € 505,3792 - € 531,9674 | Vraag de levertijd aan hier |
4.488 in
114.0 mm
|
Zwart
|
HDPE
|
39.37 ft
12.0 m
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| € 46,1695 - € 54,3195 | 13 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
Geel
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan