Menu Search

Spiralguard FRAS 65.0 mm 90.0 mm 6.0 mm HDPE Zwart

Essentra artikelnummer:

10170649

Oud artikelnummer:

SGX-75FRAS

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 + € 735,71
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 735,71

1 x € 735,71

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 61.0
C 6.0 mm
Kleur Zwart
Massief materiaal Hoge dichtheid polyethyleen
Specificaties ISO 6805
Standaard ISO
Standaard NSW
Speciale eigenschappen (alle) Zeer slijtvast, UV-bestendig, vlamvertragend, antistatisch
Goederencode 3926300090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op