20755225
20755225
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 9 | € 547,081 |
| 10 - 19 | € 492,3709 |
| 20 - 39 | € 465,0158 |
| 40 + | € 410,3159 |
| Draadmaat | TR40 x 7.0 |
|---|---|
| Aantal starts | 1.0 |
| Spindel | 7.0 |
| p1 | 7.0 |
| d2 tol. 7e max | 36.375 |
| d3 tol. 7h max | 32.000 |
| l1 | 1500.0 |
| Lead angle | 3°31 |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.5 |
| Straightness mm/300mm | 0.15 |
| Gewicht kg | 11.970 |
| Materiaal | RVS 304 |
| Schroefdraadrichting | Links |
| Goederencode | 7221001000 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan