Menu Search

Draadspindel TR36 x 6.0 2000.0 RVS 304

Stainless Steel Lead Screw is a type of screw used to convert rotary motion into linear motion, like ball screws. It is used for standard applications that require a high degree of precision and accuracy. Due to its material it is strong and durable.
Essentra artikelnummer:

20755195

Oud artikelnummer:

20755195

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 629,7117
10 - 19 € 566,7364
20 - 39 € 535,259
40 + € 472,2838
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 629,71

1 x € 629,7117

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat TR36 x 6.0
Aantal starts 1.0
Spindel 6.0
p1 6.0
d2 tol. 7e max 32.882
d3 tol. 7h max 29.000
l1 2000.0
Lead angle 3°20
Pitch accuracy mm/300mm 0.5
Straightness mm/300mm 0.10
Gewicht kg 13.080
Materiaal RVS 304
Schroefdraadrichting Links
Goederencode 7221001000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op