Menu Search

Draadspindel TR30 x 6.0 1000.0 RVS 304

Stainless Steel Lead Screw is a type of screw used to convert rotary motion into linear motion, like ball screws. It is used for standard applications that require a high degree of precision and accuracy. Due to its material it is strong and durable.
Essentra artikelnummer:

20755133

Oud artikelnummer:

20755133

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 216,5482
10 - 19 € 194,8985
20 - 39 € 184,0634
40 + € 162,4137
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 216,55

1 x € 216,5482

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat TR30 x 6.0
Aantal starts 1.0
Spindel 6.0
p1 6.0
d2 tol. 7e max 26.882
d3 tol. 7h max 23.000
l1 1000.0
Lead angle 4°05
Pitch accuracy mm/300mm 0.5
Straightness mm/300mm 0.10
Gewicht kg 4.350
Materiaal RVS 304
Schroefdraadrichting Links
Goederencode 7221001000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op