20755027
20755027
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 9 | € 125,7655 |
| 10 - 19 | € 113,1931 |
| 20 - 39 | € 106,9017 |
| 40 + | € 94,3293 |
| Draadmaat | TR16 x 4.0 |
|---|---|
| Aantal starts | 1.0 |
| Spindel | 4.0 |
| p1 | 4.0 |
| d2 tol. 7e max | 13.905 |
| d3 tol. 7h max | 11.500 |
| l1 | 1500.0 |
| Lead angle | 5°16 |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.5 |
| Straightness mm/300mm | 0.10 |
| Gewicht kg | 1.750 |
| Materiaal | RVS 304 |
| Schroefdraadrichting | Links |
| Goederencode | 7221001000 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan