Menu Search

Draadspindel TR12 x 3.0 1000.0 RVS 304

Stainless Steel Lead Screw is a type of screw used to convert rotary motion into linear motion, like ball screws. It is used for standard applications that require a high degree of precision and accuracy. Due to its material it is strong and durable.
Essentra artikelnummer:

20754976

Oud artikelnummer:

20754976

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 63,8491
10 - 19 € 57,4652
20 - 39 € 54,2681
40 + € 47,8842
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 63,85

1 x € 63,8491

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat TR12 x 3.0
Aantal starts 1.0
Spindel 3.0
p1 3.0
d2 tol. 7e max 10.415
d3 tol. 7h max 8.500
l1 1000.0
Lead angle 5°17
Pitch accuracy mm/300mm 0.3
Straightness mm/300mm 0.50
Gewicht kg 0.650
Materiaal RVS 304
Schroefdraadrichting Links
Goederencode 7221001000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op