20754969
20754969
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 9 | € 166,4949 |
| 10 - 19 | € 149,8413 |
| 20 - 39 | € 141,5248 |
| 40 + | € 124,8712 |
| Draadmaat | TR10 x 2.0 |
|---|---|
| Aantal starts | 1.0 |
| Spindel | 2.0 |
| p1 | 2.0 |
| d2 tol. 7e max | 8.929 |
| d3 tol. 7h max | 7.500 |
| l1 | 3000.0 |
| Lead angle | 4°07 |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.3 |
| Straightness mm/300mm | 0.40 |
| Gewicht kg | 1.446 |
| Materiaal | RVS 304 |
| Schroefdraadrichting | Links |
| Goederencode | 7221001000 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan