Menu Search

Draadspindel TR10 x 2.0 1500.0 RVS 304

Stainless Steel Lead Screw is a type of screw used to convert rotary motion into linear motion, like ball screws. It is used for standard applications that require a high degree of precision and accuracy. Due to its material it is strong and durable.
Essentra artikelnummer:

20754945

Oud artikelnummer:

20754945

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 85,7249
10 - 19 € 77,1514
20 - 39 € 72,8646
40 + € 64,2911
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 85,72

1 x € 85,7249

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat TR10 x 2.0
Aantal starts 1.0
Spindel 2.0
p1 2.0
d2 tol. 7e max 8.929
d3 tol. 7h max 7.500
l1 1500.0
Lead angle 4°07
Pitch accuracy mm/300mm 0.3
Straightness mm/300mm 0.40
Gewicht kg 0.723
Materiaal RVS 304
Schroefdraadrichting Links
Goederencode 7221001000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op