Menu Search

Draadspindel TR40 x 7.0 2000.0 RVS 304

Stainless Steel Lead Screw is a type of screw used to convert rotary motion into linear motion, like ball screws. It is used for standard applications that require a high degree of precision and accuracy. Due to its material it is strong and durable.
Essentra artikelnummer:

20754914

Oud artikelnummer:

20754914

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 672,5484
10 - 19 € 605,2967
20 - 39 € 571,6708
40 + € 504,4088
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 672,55

1 x € 672,5484

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat TR40 x 7.0
Aantal starts 1.0
Spindel 7.0
p1 7.0
d2 tol. 7e max 36.375
d3 tol. 7h max 32.000
l1 2000.0
Lead angle 3°31
Pitch accuracy mm/300mm 0.015
Straightness mm/300mm 1.5
Gewicht kg 15.96
Materiaal RVS 304
Schroefdraadrichting Rechts
Goederencode 7221001000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op