Menu Search

Draadspindel TR36 x 6.0 1500.0 RVS 304

Stainless Steel Lead Screw is a type of screw used to convert rotary motion into linear motion, like ball screws. It is used for standard applications that require a high degree of precision and accuracy. Due to its material it is strong and durable.
Essentra artikelnummer:

20754860

Oud artikelnummer:

20754860

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 428,6143
10 - 19 € 385,757
20 - 39 € 364,3232
40 + € 321,4659
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 428,61

1 x € 428,6143

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat TR36 x 6.0
Aantal starts 1.0
Spindel 6.0
p1 6.0
d2 tol. 7e max 32.882
d3 tol. 7h max 29.000
l1 1500.0
Lead angle 3°20
Pitch accuracy mm/300mm 0.100
Straightness mm/300mm 1.5
Gewicht kg 9.81
Materiaal RVS 304
Schroefdraadrichting Rechts
Goederencode 7221001000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op