Menu Search

Draadspindel TR24 x 5.0 3000.0 RVS 304

Stainless Steel Lead Screw is a type of screw used to convert rotary motion into linear motion, like ball screws. It is used for standard applications that require a high degree of precision and accuracy. Due to its material it is strong and durable.
Essentra artikelnummer:

20754761

Oud artikelnummer:

20754761

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 409,3188
10 - 19 € 368,3838
20 - 39 € 347,9163
40 + € 306,9916
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 409,32

1 x € 409,3188

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat TR24 x 5.0
Aantal starts 1.0
Spindel 5.0
p1 5.0
d2 tol. 7e max 25.394
d3 tol. 7h max 18.500
l1 3000.0
Lead angle 4°17
Pitch accuracy mm/300mm 0.100
Straightness mm/300mm 1.5
Gewicht kg 8.34
Materiaal RVS 304
Schroefdraadrichting Rechts
Goederencode 7221001000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op