Menu Search

Draadspindel TR20 x 4.0 1500.0 RVS 304

Stainless Steel Lead Screw is a type of screw used to convert rotary motion into linear motion, like ball screws. It is used for standard applications that require a high degree of precision and accuracy. Due to its material it is strong and durable.
Essentra artikelnummer:

20754709

Oud artikelnummer:

20754709

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 163,267
10 - 19 € 146,9423
20 - 39 € 138,78
40 + € 122,4554
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 163,27

1 x € 163,267

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat TR20 x 4.0
Aantal starts 1.0
Spindel 4.0
p1 4.0
d2 tol. 7e max 17.905
d3 tol. 7h max 15.500
l1 1500.0
Lead angle 4°05
Pitch accuracy mm/300mm 0.100
Straightness mm/300mm 1.5
Gewicht kg 2.91
Materiaal RVS 304
Schroefdraadrichting Rechts
Goederencode 7221001000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op