Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20754587
20754587
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 9 | € 72,8646 |
| 10 - 19 | € 65,5761 |
| 20 - 39 | € 61,937 |
| 40 + | € 54,6485 |
| Draadmaat | TR12 x 3.0 |
|---|---|
| Aantal starts | 1.0 |
| Spindel | 3.0 |
| p1 | 3.0 |
| d2 tol. 7e max | 10.415 |
| d3 tol. 7h max | 8.500 |
| l1 | 1500.0 |
| Lead angle | 5°17 |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.300 |
| Straightness mm/300mm | 1.5 |
| Gewicht kg | 0.97 |
| Materiaal | RVS 304 |
| Schroefdraadrichting | Rechts |
| Goederencode | 7221001000 |