Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20754518
20754518
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 9 | € 109,0605 |
| 10 - 19 | € 98,1534 |
| 20 - 39 | € 92,705 |
| 40 + | € 81,798 |
| Draadmaat | TR08 x 1.5 |
|---|---|
| Aantal starts | 1.0 |
| Spindel | 1.5 |
| p1 | 1.5 |
| d2 tol. 7e max | 7.183 |
| d3 tol. 7h max | 7.200 |
| l1 | 2000.0 |
| Lead angle | 3°50 |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.300 |
| Straightness mm/300mm | 1.5 |
| Gewicht kg | 0.64 |
| Materiaal | RVS 304 |
| Schroefdraadrichting | Rechts |
| Goederencode | 7221001000 |