Menu Search

Draadspindel TR8 x 1.5 2000.0 Staal

Stainless Steel Lead Screw is a type of screw used to convert rotary motion into linear motion, like ball screws. It is used for standard applications that require a high degree of precision and accuracy. Due to its material it is strong and durable.
Essentra artikelnummer:

20754433

Oud artikelnummer:

20754433

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 78,4364
10 - 19 € 70,5928
20 - 39 € 66,6761
40 + € 58,8324
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 78,44

1 x € 78,4364

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat TR8 x 1.5
Aantal starts 1.0
Spindel 1.5
p1 1.5
d2 tol. 7e max 7.183
d3 tol. 7h max 7.200
l1 2000.0
Lead angle 3°50
Pitch accuracy mm/300mm 0.20
Straightness mm/300mm 0.5
Gewicht kg 0.622
Materiaal Staal
Schroefdraadrichting Rechts
Goederencode 7215508000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op