20153489
20153489
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 9 | € 1.254,0068 |
| 10 + | € 1.128,6073 |
| Draadmaat | TR100 x 16 |
|---|---|
| Aantal starts | 1.0 |
| d1 tol. 7e | 100.0 |
| Spindel | 16.0 |
| p1 | 16.0 |
| d2 tol. 7e min | 91.250 |
| d2 tol. 7e max | 91.810 |
| d3 tol. 7h max | 82.000 |
| l1 | 2000.0 |
| Lead angle | 3°11' |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.2 |
| Straightness mm/300mm | 1.0 |
| Gewicht kg | 102.00 |
| Materiaal | Staal |
| Schroefdraadrichting | Rechts |
| Goederencode | 7215508000 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan