20153045
20153045
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 9 | € 53,5876 |
| 10 - 19 | € 48,2338 |
| 20 - 49 | € 45,5497 |
| 50 - 99 | € 42,8655 |
| 100 + | € 40,1917 |
| Draadmaat | TR14 x 6 |
|---|---|
| Aantal starts | 2.0 |
| d1 tol. 7e | 14.0 |
| Spindel | 6.0 |
| p1 | 3.0 |
| d2 tol. 7e min | 12.164 |
| d2 tol. 7e max | 12.415 |
| d3 tol. 7h max | 10.500 |
| l1 | 2000.0 |
| Lead angle | 8°49' |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.3 |
| Straightness mm/300mm | 0.5 |
| Gewicht kg | 1.86 |
| Materiaal | Staal |
| Schroefdraadrichting | Rechts |
| Goederencode | 7215508000 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan