Menu Search

Draadspindel TR14 x 3 2000.0 Staal

Stalen loodschroeven zijn een soort schroeven die worden gebruikt om een roterende beweging om te zetten in een lineaire beweging, zoals kogelschroeven. Ze worden gebruikt voor standaard toepassingen die een hoge graad van precisie en nauwkeurigheid vereisen. Ze hebben rechtse schroefdraad en zijn sterk en duurzaam dankzij het materiaal waaruit ze zijn gemaakt.
Essentra artikelnummer:

20153038

Oud artikelnummer:

20153038

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 51,4288
10 - 19 € 46,2836
20 - 49 € 43,7147
50 - 99 € 41,1457
100 + € 38,5767
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 51,43

1 x € 51,4288

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat TR14 x 3
Aantal starts 1.0
d1 tol. 7e 14.0
Spindel 3.0
p1 3.0
d2 tol. 7e min 12.191
d2 tol. 7e max 12.415
d3 tol. 7h max 10.500
l1 2000.0
Lead angle 4°26'
Pitch accuracy mm/300mm 0.2
Straightness mm/300mm 0.5
Gewicht kg 1.86
Materiaal Staal
Schroefdraadrichting Rechts
Goederencode 7215508000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op