Menu Search

Draadspindel TR70 x 10 2000.0 RVS 316

Roestvrijstalen loodschroeven zijn een soort schroeven die worden gebruikt om een roterende beweging om te zetten in een lineaire beweging, zoals kogelschroeven. Ze worden gebruikt voor standaard toepassingen die een hoge graad van precisie en nauwkeurigheid vereisen. Ze hebben linkse schroefdraad en zijn sterk en duurzaam dankzij het materiaal waaruit ze zijn gemaakt.
Essentra artikelnummer:

20152864

Oud artikelnummer:

20152864

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 1.899,6237
10 - 19 € 1.709,6565
20 + € 1.614,6775
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 1.899,62

1 x € 1.899,6237

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat TR70 x 10
Aantal starts 1.0
d1 tol. 7e 70.0
Spindel 10.0
p1 10.0
d2 tol. 7e min 64.425
d2 tol. 7e max 64.850
d3 tol. 7h max 59.000
l1 2000.0
Lead angle 2°49‘
Pitch accuracy mm/300mm 0.015
Straightness mm/300mm 0.2
Gewicht kg 51.24
Materiaal RVS 316
Schroefdraadrichting Rechts
Goederencode 7215508000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op