Menu Search

Draadspindel TR22 x 5 2000.0 RVS 316

Roestvrijstalen loodschroeven zijn een soort schroeven die worden gebruikt om een roterende beweging om te zetten in een lineaire beweging, zoals kogelschroeven. Ze worden gebruikt voor standaard toepassingen die een hoge graad van precisie en nauwkeurigheid vereisen. Ze hebben linkse schroefdraad en zijn sterk en duurzaam dankzij het materiaal waaruit ze zijn gemaakt.
Essentra artikelnummer:

20152789

Oud artikelnummer:

20152789

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 318,071
10 - 19 € 286,263
20 + € 270,361
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 318,07

1 x € 318,071

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat TR22 x 5
Aantal starts 1.0
d1 tol. 7e 22.0
Spindel 5.0
p1 5.0
d2 tol. 7e min 19.114
d2 tol. 7e max 19.394
d3 tol. 7h max 16.500
l1 2000.0
Lead angle 4°43‘
Pitch accuracy mm/300mm 0.1
Straightness mm/300mm 1.5
Gewicht kg 4.58
Materiaal RVS 316
Schroefdraadrichting Rechts
Goederencode 7215508000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op