20152727
20152727
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 9 | € 769,2791 |
| 10 - 19 | € 692,3539 |
| 20 + | € 653,882 |
| Draadmaat | TR40 x 7 |
|---|---|
| Aantal starts | 1.0 |
| d1 tol. 7e | 40.0 |
| Spindel | 7.0 |
| p1 | 7.0 |
| d2 tol. 7e min | 36.020 |
| d2 tol. 7e max | 36.375 |
| d3 tol. 7h max | 32.000 |
| l1 | 2000.0 |
| Lead angle | 3°31‘ |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.015 |
| Straightness mm/300mm | 1.5 |
| Gewicht kg | 15.96 |
| Materiaal | RVS 316 |
| Schroefdraadrichting | Rechts |
| Goederencode | 7215508000 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan