20152222
20152222
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 9 | € 451,8769 |
| 10 - 19 | € 406,6943 |
| 20 + | € 384,0978 |
| Draadmaat | TR60 x 9 |
|---|---|
| Aantal starts | 1.0 |
| d1 tol. 7e | 60.0 |
| Spindel | 9.0 |
| p1 | 9.0 |
| d2 tol. 7e min | 54.935 |
| d2 tol. 7e max | 55.360 |
| d3 tol. 7h max | 50.000 |
| l1 | 1500.0 |
| Lead angle | 2°58‘ |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.1 |
| Straightness mm/300mm | 0.2 |
| Gewicht kg | 27.73 |
| Materiaal | Staal |
| Schroefdraadrichting | Links |
| Goederencode | 7215508000 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan