20152215
20152215
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 9 | € 356,6769 |
| 10 - 19 | € 321,0064 |
| 20 + | € 303,1706 |
| Draadmaat | TR50 x 8 |
|---|---|
| Aantal starts | 1.0 |
| d1 tol. 7e | 50.0 |
| Spindel | 8.0 |
| p1 | 8.0 |
| d2 tol. 7e min | 45.468 |
| d2 tol. 7e max | 45.868 |
| d3 tol. 7h max | 41.000 |
| l1 | 1500.0 |
| Lead angle | 3°11‘ |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.1 |
| Straightness mm/300mm | 0.2 |
| Gewicht kg | 19.03 |
| Materiaal | Staal |
| Schroefdraadrichting | Links |
| Goederencode | 7215508000 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan