20152116
20152116
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 9 | € 117,485 |
| 10 - 19 | € 105,737 |
| 20 - 49 | € 99,8651 |
| 50 + | € 93,9931 |
| Draadmaat | TR28 x 5 |
|---|---|
| Aantal starts | 1.0 |
| d1 tol. 7e | 28.0 |
| Spindel | 5.0 |
| p1 | 5.0 |
| d2 tol. 7e min | 25.094 |
| d2 tol. 7e max | 25.394 |
| d3 tol. 7h max | 22.500 |
| l1 | 1500.0 |
| Lead angle | 3°36‘ |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.05 |
| Straightness mm/300mm | 0.2 |
| Gewicht kg | 5.85 |
| Materiaal | Staal |
| Schroefdraadrichting | Links |
| Goederencode | 7215508000 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan