20151409
20151409
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 9 | € 175,1486 |
| 10 - 19 | € 157,6304 |
| 20 - 49 | € 148,875 |
| 50 + | € 140,1195 |
| Draadmaat | TR26 x 5 |
|---|---|
| Aantal starts | 1.0 |
| d1 tol. 7e | 26.0 |
| Spindel | 5.0 |
| p1 | 5.0 |
| d2 tol. 7e min | 23.094 |
| d2 tol. 7e max | 23.394 |
| d3 tol. 7h max | 20.500 |
| l1 | 13000.0 |
| Lead angle | 3°55' |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.05 |
| Straightness mm/300mm | 0.2 |
| Gewicht kg | 9.96 |
| Materiaal | Staal |
| Schroefdraadrichting | Rechts |
| Goederencode | 7215508000 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan