Menu Search

Draadspindel TR22 x 5 1000.0 Staal

Stalen loodschroeven zijn een soort schroeven die worden gebruikt om een roterende beweging om te zetten in een lineaire beweging, zoals kogelschroeven. Ze worden gebruikt voor standaard toepassingen die een hoge graad van precisie en nauwkeurigheid vereisen. Ze hebben rechtse schroefdraad en zijn sterk en duurzaam dankzij het materiaal waaruit ze zijn gemaakt.
Essentra artikelnummer:

20151287

Oud artikelnummer:

20151287

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 42,8553
10 - 19 € 38,5664
20 - 49 € 36,4272
50 + € 34,2879
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 42,86

1 x € 42,8553

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat TR22 x 5
Aantal starts 1.0
d1 tol. 7e 22.0
Spindel 5.0
p1 5.0
d2 tol. 7e min 19.114
d2 tol. 7e max 19.394
d3 tol. 7h max 16.500
l1 1000.0
Lead angle 4°43'
Pitch accuracy mm/300mm 0.05
Straightness mm/300mm 0.2
Gewicht kg 2.29
Materiaal Staal
Schroefdraadrichting Rechts
Goederencode 7215508000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op