20151171
20151171
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 9 | € 107,8865 |
| 10 - 19 | € 97,0967 |
| 20 - 49 | € 91,7069 |
| 50 - 99 | € 86,3068 |
| 100 + | € 80,917 |
| Draadmaat | TR18 x 4 |
|---|---|
| Aantal starts | 1.0 |
| d1 tol. 7e | 18.0 |
| Spindel | 4.0 |
| p1 | 4.0 |
| d2 tol. 7e min | 15.640 |
| d2 tol. 7e max | 15.905 |
| d3 tol. 7h max | 13.500 |
| l1 | 3000.0 |
| Lead angle | 4°36‘ |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.05 |
| Straightness mm/300mm | 0.5 |
| Gewicht kg | 4.56 |
| Materiaal | Staal |
| Schroefdraadrichting | Links |
| Goederencode | 7215508000 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan