Menu Search

Draadspindel TR12 x 3 1500.0 Staal

Stalen loodschroeven zijn een soort schroeven die worden gebruikt om een roterende beweging om te zetten in een lineaire beweging, zoals kogelschroeven. Ze worden gebruikt voor standaard toepassingen die een hoge graad van precisie en nauwkeurigheid vereisen. Ze hebben rechtse schroefdraad en zijn sterk en duurzaam dankzij het materiaal waaruit ze zijn gemaakt.
Essentra artikelnummer:

20150945

Oud artikelnummer:

20150945

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 36,272
10 - 19 € 32,6421
20 - 49 € 30,8277
50 - 99 € 29,0132
100 + € 27,1999
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 36,27

1 x € 36,272

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat TR12 x 3
Aantal starts 1.0
d1 tol. 7e 12.0
Spindel 3.0
p1 3.0
d2 tol. 7e min 10.191
d2 tol. 7e max 10.415
d3 tol. 7h max 8.500
l1 1500.0
Lead angle 5°17'
Pitch accuracy mm/300mm 0.2
Straightness mm/300mm 0.5
Gewicht kg 0.97
Materiaal Staal
Schroefdraadrichting Rechts
Goederencode 7215508000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op