Menu Search

Draadspindel TR60 x 9 3000.0 RVS 316

Roestvrijstalen loodschroeven zijn een soort schroeven die worden gebruikt om een roterende beweging om te zetten in een lineaire beweging, zoals kogelschroeven. Ze worden gebruikt voor standaard toepassingen die een hoge graad van precisie en nauwkeurigheid vereisen. Ze hebben linkse schroefdraad en zijn sterk en duurzaam dankzij het materiaal waaruit ze zijn gemaakt.
Essentra artikelnummer:

20150778

Oud artikelnummer:

20150778

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 2.121,754
10 - 19 € 1.909,5748
20 + € 1.803,4913
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 2.121,75

1 x € 2.121,754

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat TR60 x 9
Aantal starts 1.0
d1 tol. 7e 60.0
Spindel 9.0
p1 9.0
d2 tol. 7e min 54.935
d2 tol. 7e max 55.360
d3 tol. 7h max 50.000
l1 3000.0
Lead angle 2°58‘
Pitch accuracy mm/300mm 0.015
Straightness mm/300mm 0.2
Gewicht kg 55.47
Materiaal RVS 316
Schroefdraadrichting Rechts
Goederencode 7215508000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op