Menu Search

Draadspindel TR24 x 5 1000.0 RVS 316

Roestvrijstalen loodschroeven zijn een soort schroeven die worden gebruikt om een roterende beweging om te zetten in een lineaire beweging, zoals kogelschroeven. Ze worden gebruikt voor standaard toepassingen die een hoge graad van precisie en nauwkeurigheid vereisen. Ze hebben linkse schroefdraad en zijn sterk en duurzaam dankzij het materiaal waaruit ze zijn gemaakt.
Essentra artikelnummer:

20150426

Oud artikelnummer:

20150426

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 158,367
10 - 19 € 142,535
20 + € 134,609
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 158,37

1 x € 158,367

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat TR24 x 5
Aantal starts 1.0
d1 tol. 7e 24.0
Spindel 5.0
p1 5.0
d2 tol. 7e min 21.094
d2 tol. 7e max 21.394
d3 tol. 7h max 18.500
l1 1000.0
Lead angle 4°17‘
Pitch accuracy mm/300mm 0.5
Straightness mm/300mm 0.1
Gewicht kg 2.78
Materiaal RVS 316
Schroefdraadrichting Links
Goederencode 7215508000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op