20150358
20150358
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 9 | € 353,8911 |
| 10 - 19 | € 318,5001 |
| 20 + | € 300,8113 |
| Draadmaat | TR20 x 4 |
|---|---|
| Aantal starts | 1.0 |
| d1 tol. 7e | 20.0 |
| Spindel | 4.0 |
| p1 | 4.0 |
| d2 tol. 7e min | 17.640 |
| d2 tol. 7e max | 17.905 |
| d3 tol. 7h max | 15.500 |
| l1 | 3000.0 |
| Lead angle | 4°05‘ |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.1 |
| Straightness mm/300mm | 1.5 |
| Gewicht kg | 5.82 |
| Materiaal | RVS 316 |
| Schroefdraadrichting | Rechts |
| Goederencode | 7215508000 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan