Menu Search

Speeltoestel afdekdoppen

Op voorraad

Secure Cover Caps cover exposed joints on several types of outdoor equipment. They protect against damage, corrosion and contamination. They snap into place effortlessly and are ideal for outdoor applications, such as playground equipment.

Speeltoestelafdekkoppen en -voeten worden gebruikt om bevestigingsonderdelen netjes weg te werken. Ze bieden een ideale omgevingsbescherming voor blootliggende verbindingen voor uiteenlopende buitentoestellen.

  • Bijzonder geschikt voor gebruik op kinderspeelplaatsen en gymtoestellen.
  • Worden met minimale inspanning vastgeklikt.
Materiaal: PP Kleur: Zwart, Geel, Rood, Wit, Blauw, Groen Serie: SR2040

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Minder Filters Toon meer filters
50 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Boutdraad D d1 d2 h H Type Bestellen
€ 0,2944 - € 0,5385 7100 Op voorraad
43.8 mm
12.4 mm
27.6 mm
17.5 mm
20.5 mm
1
€ 0,1876 - € 0,3402 269 Op voorraad
M10
38.3 mm
10.2 mm
25.0 mm
13.0 mm
16.6 mm
1
€ 0,1019 - € 0,1617 14872 Op voorraad
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
€ 0,1617 - € 0,2959 11573 Op voorraad
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
€ 0,2227 - € 0,4058 200 Op voorraad
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
€ 0,1019 - € 0,1617 37143 Op voorraad
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
€ 0,1019 - € 0,1617 Vraag de levertijd aan hier
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
€ 0,1617 - € 0,2959 625 Op voorraad
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
€ 0,2456 - € 0,45 Vraag de levertijd aan hier
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
€ 0,1617 - € 0,2959 387 Op voorraad
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
€ 0,2227 - € 0,4058 2794 Op voorraad
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
€ 0,1313 - € 0,1815 17583 Op voorraad
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
€ 0,1322 - € 0,241 23118 Op voorraad
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
€ 0,1617 - € 0,2959 1060 Op voorraad
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
€ 0,1617 - € 0,2959 39 Op voorraad
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
€ 0,2242 - € 0,4119 Vraag de levertijd aan hier
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
€ 0,0846 - € 0,1342 495 Op voorraad
M6
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
2
€ 0,109 - € 0,1513 575 Op voorraad
M8
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
2
€ 0,1313 - € 0,1815 685 Op voorraad
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
€ 0,1322 - € 0,241 39 Op voorraad
M12
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
2
  • van 3
Speeltoestel afdekdoppen 12.4 mm 43.8 mm 20.5 mm PP Zwart

10117491

Prijsbereik
€ 0,5385 - € 0,2944

Voorraadniveaus
7100 Op voorraad
Kenmerken
  • Componenttype
    Base
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.8 mm
  • h
    17.5 mm
Speeltoestel afdekdoppen 10.2 mm 38.3 mm 16.6 mm PP Zwart

10117484

Prijsbereik
€ 0,3402 - € 0,1876

Voorraadniveaus
269 Op voorraad
Kenmerken
  • Componenttype
    Base
  • Boutdraad
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.3 mm
Speeltoestel afdekdoppen M6 25.0 mm PP Wit

10057131

Prijsbereik
€ 0,1617 - € 0,1019

Voorraadniveaus
14872 Op voorraad
Kenmerken
  • Componenttype
    Base
  • Boutdraad
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Speeltoestel afdekdoppen M10 38.0 mm PP Zwart

10057384

Prijsbereik
€ 0,2959 - € 0,1617

Voorraadniveaus
11573 Op voorraad
Kenmerken
  • Componenttype
    Base
  • Boutdraad
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Speeltoestel afdekdoppen M12 43.0 mm PP Groen

10057476

Prijsbereik
€ 0,4058 - € 0,2227

Voorraadniveaus
200 Op voorraad
Kenmerken
  • Componenttype
    Base
  • Boutdraad
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Speeltoestel afdekdoppen M6 25.0 mm PP Blauw

10057124

Prijsbereik
€ 0,1617 - € 0,1019

Voorraadniveaus
37143 Op voorraad
Kenmerken
  • Componenttype
    Base
  • Boutdraad
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Speeltoestel afdekdoppen M6 25.0 mm PP Geel

10057162

Prijsbereik
€ 0,1617 - € 0,1019

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Componenttype
    Base
  • Boutdraad
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Speeltoestel afdekdoppen M10 10.3 mm 38.0 mm PP Rood

10057391

Prijsbereik
€ 0,2959 - € 0,1617

Voorraadniveaus
625 Op voorraad
Kenmerken
  • Componenttype
    Base
  • Boutdraad
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Speeltoestel afdekdoppen M12 43.0 mm PP Geel

10057520

Prijsbereik
€ 0,45 - € 0,2456

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Componenttype
    Base
  • Boutdraad
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Speeltoestel afdekdoppen M10 38.0 mm PP Groen

10057353

Prijsbereik
€ 0,2959 - € 0,1617

Voorraadniveaus
387 Op voorraad
Kenmerken
  • Componenttype
    Base
  • Boutdraad
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Speeltoestel afdekdoppen M12 43.0 mm PP Blauw

10057483

Prijsbereik
€ 0,4058 - € 0,2227

Voorraadniveaus
2794 Op voorraad
Kenmerken
  • Componenttype
    Base
  • Boutdraad
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Speeltoestel afdekdoppen M8 32.0 mm PP Groen

10057230

Prijsbereik
€ 0,1815 - € 0,1313

Voorraadniveaus
17583 Op voorraad
Kenmerken
  • Componenttype
    Base
  • Boutdraad
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Speeltoestel afdekdoppen 43.0 mm PP

10057568

Prijsbereik
€ 0,241 - € 0,1322

Voorraadniveaus
23118 Op voorraad
Kenmerken
  • Componenttype
    Dop
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
  • h
    14.8 mm
Speeltoestel afdekdoppen M10 38.0 mm PP Blauw

10057360

Prijsbereik
€ 0,2959 - € 0,1617

Voorraadniveaus
1060 Op voorraad
Kenmerken
  • Componenttype
    Base
  • Boutdraad
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Speeltoestel afdekdoppen M10 38.0 mm PP Geel

10057407

Prijsbereik
€ 0,2959 - € 0,1617

Voorraadniveaus
39 Op voorraad
Kenmerken
  • Componenttype
    Base
  • Boutdraad
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Speeltoestel afdekdoppen M12 43.0 mm PP Wit

10057490

Prijsbereik
€ 0,4119 - € 0,2242

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Componenttype
    Base
  • Boutdraad
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Speeltoestel afdekdoppen M6 6.3 mm 25.0 mm PP Geel

10057223

Prijsbereik
€ 0,1342 - € 0,0846

Voorraadniveaus
495 Op voorraad
Kenmerken
  • Componenttype
    Dop
  • Boutdraad
    M6
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
Speeltoestel afdekdoppen M8 8.3 mm 32.0 mm PP Geel

10057346

Prijsbereik
€ 0,1513 - € 0,109

Voorraadniveaus
575 Op voorraad
Kenmerken
  • Componenttype
    Dop
  • Boutdraad
    M8
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
Speeltoestel afdekdoppen M8 32.0 mm PP Rood

10057278

Prijsbereik
€ 0,1815 - € 0,1313

Voorraadniveaus
685 Op voorraad
Kenmerken
  • Componenttype
    Base
  • Boutdraad
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Speeltoestel afdekdoppen M12 43.0 mm PP Geel

10057582

Prijsbereik
€ 0,241 - € 0,1322

Voorraadniveaus
39 Op voorraad
Kenmerken
  • Componenttype
    Dop
  • Boutdraad
    M12
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm