Menu Search

Speeltoestel afdekdoppen

Op voorraad

Secure Cover Caps cover exposed joints on several types of outdoor equipment. They protect against damage, corrosion and contamination. They snap into place effortlessly and are ideal for outdoor applications, such as playground equipment.

Speeltoestelafdekkoppen en -voeten worden gebruikt om bevestigingsonderdelen netjes weg te werken. Ze bieden een ideale omgevingsbescherming voor blootliggende verbindingen voor uiteenlopende buitentoestellen.

  • Bijzonder geschikt voor gebruik op kinderspeelplaatsen en gymtoestellen.
  • Worden met minimale inspanning vastgeklikt.
Materiaal: PP Kleur: Zwart, Geel, Rood, Wit, Blauw, Groen Serie: SR2040

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Minder Filters Toon meer filters
50 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Boutdraad D d1 d2 h H Type Bestellen
€ 0,1019 - € 0,1617 2425 Op voorraad
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
€ 0,1313 - € 0,1815 171 Op voorraad
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
€ 0,1019 - € 0,1617 16791 Op voorraad
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
€ 0,1617 - € 0,2959 12573 Op voorraad
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
€ 0,1617 - € 0,2959 625 Op voorraad
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
€ 0,1313 - € 0,1815 92 Op voorraad
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
€ 0,1617 - € 0,2959 387 Op voorraad
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
€ 0,2227 - € 0,4058 2794 Op voorraad
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
€ 0,1313 - € 0,1815 78 Op voorraad
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
€ 0,1191 - € 0,2181 Vraag de levertijd aan hier
M10
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
2
€ 0,0846 - € 0,1342 41945 Op voorraad
M6
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
2
€ 0,2944 - € 0,5385 7100 Op voorraad
43.8 mm
12.4 mm
27.6 mm
17.5 mm
20.5 mm
1
€ 0,1191 - € 0,2181 1009 Op voorraad
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
€ 0,1191 - € 0,2181 Vraag de levertijd aan hier
M10
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
2
€ 0,2227 - € 0,4058 3476 Op voorraad
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
€ 0,1322 - € 0,241 800 Op voorraad
M12
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
2
€ 0,109 - € 0,1513 21579 Op voorraad
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
€ 0,1019 - € 0,1617 37143 Op voorraad
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
€ 0,1019 - € 0,1617 16372 Op voorraad
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
€ 0,109 - € 0,1513 575 Op voorraad
M8
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
2
  • van 3
Speeltoestel afdekdoppen M6 25.0 mm PP Rood

10057155

Prijsbereik
€ 0,1617 - € 0,1019

Voorraadniveaus
2425 Op voorraad
Kenmerken
  • Componenttype
    Base
  • Boutdraad
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Speeltoestel afdekdoppen M8 32.0 mm PP Wit

10057254

Prijsbereik
€ 0,1815 - € 0,1313

Voorraadniveaus
171 Op voorraad
Kenmerken
  • Componenttype
    Base
  • Boutdraad
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Speeltoestel afdekdoppen M6 25.0 mm PP Zwart

10057148

Prijsbereik
€ 0,1617 - € 0,1019

Voorraadniveaus
16791 Op voorraad
Kenmerken
  • Componenttype
    Base
  • Boutdraad
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Speeltoestel afdekdoppen M10 38.0 mm PP Zwart

10057384

Prijsbereik
€ 0,2959 - € 0,1617

Voorraadniveaus
12573 Op voorraad
Kenmerken
  • Componenttype
    Base
  • Boutdraad
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Speeltoestel afdekdoppen M10 10.3 mm 38.0 mm PP Rood

10057391

Prijsbereik
€ 0,2959 - € 0,1617

Voorraadniveaus
625 Op voorraad
Kenmerken
  • Componenttype
    Base
  • Boutdraad
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Speeltoestel afdekdoppen M8 32.0 mm PP Geel

10057285

Prijsbereik
€ 0,1815 - € 0,1313

Voorraadniveaus
92 Op voorraad
Kenmerken
  • Componenttype
    Base
  • Boutdraad
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Speeltoestel afdekdoppen M10 38.0 mm PP Groen

10057353

Prijsbereik
€ 0,2959 - € 0,1617

Voorraadniveaus
387 Op voorraad
Kenmerken
  • Componenttype
    Base
  • Boutdraad
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Speeltoestel afdekdoppen M12 43.0 mm PP Blauw

10057483

Prijsbereik
€ 0,4058 - € 0,2227

Voorraadniveaus
2794 Op voorraad
Kenmerken
  • Componenttype
    Base
  • Boutdraad
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Speeltoestel afdekdoppen M8 32.0 mm PP Blauw

10057247

Prijsbereik
€ 0,1815 - € 0,1313

Voorraadniveaus
78 Op voorraad
Kenmerken
  • Componenttype
    Base
  • Boutdraad
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Speeltoestel afdekdoppen M10 38.0 mm PP Geel

10057469

Prijsbereik
€ 0,2181 - € 0,1191

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Componenttype
    Dop
  • Boutdraad
    M10
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
Speeltoestel afdekdoppen M6 6.3 mm 25.0 mm PP Blauw

10057186

Prijsbereik
€ 0,1342 - € 0,0846

Voorraadniveaus
41945 Op voorraad
Kenmerken
  • Componenttype
    Dop
  • Boutdraad
    M6
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
Speeltoestel afdekdoppen 12.4 mm 43.8 mm 20.5 mm PP Zwart

10117491

Prijsbereik
€ 0,5385 - € 0,2944

Voorraadniveaus
7100 Op voorraad
Kenmerken
  • Componenttype
    Base
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.8 mm
  • h
    17.5 mm
Speeltoestel afdekdoppen 10.3 mm 38.0 mm PP

10057452

Prijsbereik
€ 0,2181 - € 0,1191

Voorraadniveaus
1009 Op voorraad
Kenmerken
  • Componenttype
    Dop
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
  • h
    14.0 mm
Speeltoestel afdekdoppen M10 38.0 mm PP Blauw

10057421

Prijsbereik
€ 0,2181 - € 0,1191

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Componenttype
    Dop
  • Boutdraad
    M10
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
Speeltoestel afdekdoppen M12 43.0 mm PP Zwart

10057506

Prijsbereik
€ 0,4058 - € 0,2227

Voorraadniveaus
3476 Op voorraad
Kenmerken
  • Componenttype
    Base
  • Boutdraad
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Speeltoestel afdekdoppen M12 12.4 mm 43.0 mm PP Wit

10057551

Prijsbereik
€ 0,241 - € 0,1322

Voorraadniveaus
800 Op voorraad
Kenmerken
  • Componenttype
    Dop
  • Boutdraad
    M12
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
Speeltoestel afdekdoppen 8.3 mm 32.0 mm PP

10057322

Prijsbereik
€ 0,1513 - € 0,109

Voorraadniveaus
21579 Op voorraad
Kenmerken
  • Componenttype
    Dop
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
  • h
    10.0 mm
Speeltoestel afdekdoppen M6 25.0 mm PP Blauw

10057124

Prijsbereik
€ 0,1617 - € 0,1019

Voorraadniveaus
37143 Op voorraad
Kenmerken
  • Componenttype
    Base
  • Boutdraad
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Speeltoestel afdekdoppen M6 25.0 mm PP Wit

10057131

Prijsbereik
€ 0,1617 - € 0,1019

Voorraadniveaus
16372 Op voorraad
Kenmerken
  • Componenttype
    Base
  • Boutdraad
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Speeltoestel afdekdoppen M8 8.3 mm 32.0 mm PP Geel

10057346

Prijsbereik
€ 0,1513 - € 0,109

Voorraadniveaus
575 Op voorraad
Kenmerken
  • Componenttype
    Dop
  • Boutdraad
    M8
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm