Menu Search

Speeltoestel afdekdoppen

Op voorraad

Secure Cover Caps cover exposed joints on several types of outdoor equipment. They protect against damage, corrosion and contamination. They snap into place effortlessly and are ideal for outdoor applications, such as playground equipment.

Speeltoestelafdekkoppen en -voeten worden gebruikt om bevestigingsonderdelen netjes weg te werken. Ze bieden een ideale omgevingsbescherming voor blootliggende verbindingen voor uiteenlopende buitentoestellen.

  • Bijzonder geschikt voor gebruik op kinderspeelplaatsen en gymtoestellen.
  • Worden met minimale inspanning vastgeklikt.
Materiaal: PP Kleur: Zwart, Geel, Rood, Wit, Blauw, Groen Serie: SR2040

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3-wegs hoek
Minder Filters Toon meer filters
50 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Boutdraad D d1 d2 h H Type Bestellen
€ 0,2864 - € 0,5238 8100 Op voorraad
43.8 mm
12.4 mm
27.6 mm
17.5 mm
20.5 mm
1
€ 0,1061 - € 0,1472 17450 Op voorraad
M8
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
2 - 3-wegs hoek
€ 0,1159 - € 0,2122 20 Op voorraad
M10
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
2 - 3-wegs hoek
€ 0,0823 - € 0,1306 12985 Op voorraad
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
€ 0,1061 - € 0,1472 140 Op voorraad
M8
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
2 - 3-wegs hoek
€ 0,2166 - € 0,3947 92 Op voorraad
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
€ 0,1061 - € 0,1472 21914 Op voorraad
M8
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
2 - 3-wegs hoek
€ 0,1159 - € 0,2122 9 Op voorraad
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
€ 0,0823 - € 0,1306 353 Op voorraad
M6
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
2 - 3-wegs hoek
€ 0,1061 - € 0,1472 670 Op voorraad
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
€ 0,0823 - € 0,1306 Vraag de levertijd aan hier
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
€ 0,1159 - € 0,2122 2 Op voorraad
M10
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
2 - 3-wegs hoek
€ 0,0823 - € 0,1306 42195 Op voorraad
M6
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
2 - 3-wegs hoek
€ 0,1159 - € 0,2122 82 Op voorraad
M10
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
2 - 3-wegs hoek
€ 0,1286 - € 0,2344 2133 Op voorraad
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
€ 0,1414 - € 0,2582 54 Op voorraad
M12
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
2 - 3-wegs hoek
€ 0,1159 - € 0,2122 64 Op voorraad
M10
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
2 - 3-wegs hoek
€ 0,1286 - € 0,2344 1018 Op voorraad
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
€ 0,1159 - € 0,2122 3501 Op voorraad
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
€ 0,1277 - € 0,1766 Vraag de levertijd aan hier
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
  • van 3
Speeltoestel afdekdoppen 12.4 mm 43.8 mm 20.5 mm PP Zwart

10117491

Prijsbereik
€ 0,5238 - € 0,2864

Voorraadniveaus
8100 Op voorraad
Kenmerken
  • Componenttype
    Base
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.8 mm
  • h
    17.5 mm
Speeltoestel afdekdoppen M8 8.3 mm 32.0 mm PP Blauw

10057308

Prijsbereik
€ 0,1472 - € 0,1061

Voorraadniveaus
17450 Op voorraad
Kenmerken
  • Componenttype
    Kap
  • Boutdraad
    M8
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
Speeltoestel afdekdoppen M10 10.3 mm 38.0 mm PP Wit

10057438

Prijsbereik
€ 0,2122 - € 0,1159

Voorraadniveaus
20 Op voorraad
Kenmerken
  • Componenttype
    Kap
  • Boutdraad
    M10
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
Speeltoestel afdekdoppen 6.3 mm 25.0 mm PP

10057209

Prijsbereik
€ 0,1306 - € 0,0823

Voorraadniveaus
12985 Op voorraad
Kenmerken
  • Componenttype
    Kap
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    8.2 mm
Speeltoestel afdekdoppen M8 8.3 mm 32.0 mm PP Wit

10057315

Prijsbereik
€ 0,1472 - € 0,1061

Voorraadniveaus
140 Op voorraad
Kenmerken
  • Componenttype
    Kap
  • Boutdraad
    M8
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
Speeltoestel afdekdoppen M12 43.0 mm PP Rood

10057513

Prijsbereik
€ 0,3947 - € 0,2166

Voorraadniveaus
92 Op voorraad
Kenmerken
  • Componenttype
    Base
  • Boutdraad
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Speeltoestel afdekdoppen M8 8.3 mm 32.0 mm PP Groen

10057292

Prijsbereik
€ 0,1472 - € 0,1061

Voorraadniveaus
21914 Op voorraad
Kenmerken
  • Componenttype
    Kap
  • Boutdraad
    M8
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
Speeltoestel afdekdoppen 10.3 mm 38.0 mm PP

10057452

Prijsbereik
€ 0,2122 - € 0,1159

Voorraadniveaus
9 Op voorraad
Kenmerken
  • Componenttype
    Kap
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
  • h
    14.0 mm
Speeltoestel afdekdoppen M6 6.3 mm 25.0 mm PP Wit

10057193

Prijsbereik
€ 0,1306 - € 0,0823

Voorraadniveaus
353 Op voorraad
Kenmerken
  • Componenttype
    Kap
  • Boutdraad
    M6
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
Speeltoestel afdekdoppen 8.3 mm 32.0 mm PP

10057339

Prijsbereik
€ 0,1472 - € 0,1061

Voorraadniveaus
670 Op voorraad
Kenmerken
  • Componenttype
    Kap
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
  • h
    10.0 mm
Speeltoestel afdekdoppen 6.3 mm 25.0 mm PP

10057216

Prijsbereik
€ 0,1306 - € 0,0823

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Componenttype
    Kap
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    8.2 mm
Speeltoestel afdekdoppen M10 38.0 mm PP Geel

10057469

Prijsbereik
€ 0,2122 - € 0,1159

Voorraadniveaus
2 Op voorraad
Kenmerken
  • Componenttype
    Kap
  • Boutdraad
    M10
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
Speeltoestel afdekdoppen M6 6.3 mm 25.0 mm PP Blauw

10057186

Prijsbereik
€ 0,1306 - € 0,0823

Voorraadniveaus
42195 Op voorraad
Kenmerken
  • Componenttype
    Kap
  • Boutdraad
    M6
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
Speeltoestel afdekdoppen M10 38.0 mm PP Groen

10057414

Prijsbereik
€ 0,2122 - € 0,1159

Voorraadniveaus
82 Op voorraad
Kenmerken
  • Componenttype
    Kap
  • Boutdraad
    M10
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
Speeltoestel afdekdoppen 43.0 mm PP

10057575

Prijsbereik
€ 0,2344 - € 0,1286

Voorraadniveaus
2133 Op voorraad
Kenmerken
  • Componenttype
    Kap
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
  • h
    14.8 mm
Speeltoestel afdekdoppen M12 43.0 mm PP Blauw

10057544

Prijsbereik
€ 0,2582 - € 0,1414

Voorraadniveaus
54 Op voorraad
Kenmerken
  • Componenttype
    Kap
  • Boutdraad
    M12
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
Speeltoestel afdekdoppen M10 38.0 mm PP Blauw

10057421

Prijsbereik
€ 0,2122 - € 0,1159

Voorraadniveaus
64 Op voorraad
Kenmerken
  • Componenttype
    Kap
  • Boutdraad
    M10
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
Speeltoestel afdekdoppen 43.0 mm PP

10057568

Prijsbereik
€ 0,2344 - € 0,1286

Voorraadniveaus
1018 Op voorraad
Kenmerken
  • Componenttype
    Kap
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
  • h
    14.8 mm
Speeltoestel afdekdoppen 38.0 mm PP

10057445

Prijsbereik
€ 0,2122 - € 0,1159

Voorraadniveaus
3501 Op voorraad
Kenmerken
  • Componenttype
    Kap
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
  • h
    14.0 mm
Speeltoestel afdekdoppen M8 32.0 mm PP Zwart

10057261

Prijsbereik
€ 0,1766 - € 0,1277

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Componenttype
    Base
  • Boutdraad
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm