Secure Cover Caps cover exposed joints on several types of outdoor equipment. They protect against damage, corrosion and contamination. They snap into place effortlessly and are ideal for outdoor applications, such as playground equipment.
Speeltoestelafdekkoppen en -voeten worden gebruikt om bevestigingsonderdelen netjes weg te werken. Ze bieden een ideale omgevingsbescherming voor blootliggende verbindingen voor uiteenlopende buitentoestellen.
Materiaal: PP Kleur: Zwart, Geel, Rood, Wit, Blauw, Groen Serie: SR2040
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Boutdraad | D | d1 | d2 | h | H | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1617 - € 0,2959 | 39 Op voorraad |
M10
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.449 in
11.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
||
| € 0,109 - € 0,1513 | 21914 Op voorraad |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
2
|
||
| € 0,2242 - € 0,4119 | Vraag de levertijd aan hier |
M12
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
1.087 in
27.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
1
|
||
| € 0,2227 - € 0,4058 | 1376 Op voorraad |
M12
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
1.087 in
27.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
1
|
||
| € 0,1191 - € 0,2181 | 82 Op voorraad |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
2
|
||
| € 0,1322 - € 0,241 | 800 Op voorraad |
M12
|
1.083 in
27.5 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
2
|
||
| € 0,1322 - € 0,241 | 12199 Op voorraad |
M12
|
1.083 in
27.5 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
2
|
||
| € 0,1313 - € 0,1815 | 17583 Op voorraad |
M8
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
1
|
||
| € 0,0846 - € 0,1342 | 1931 Op voorraad |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
| € 0,0846 - € 0,1342 | 353 Op voorraad |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
| € 0,109 - € 0,1513 | 17450 Op voorraad |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
2
|
||
| € 0,2227 - € 0,4058 | 2794 Op voorraad |
M12
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
1.087 in
27.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
1
|
||
| € 0,1019 - € 0,1617 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
1
|
||
| € 0,1322 - € 0,241 | 39 Op voorraad |
M12
|
1.083 in
27.5 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
2
|
||
| € 0,0846 - € 0,1342 | 495 Op voorraad |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
| € 0,1191 - € 0,2181 | 220 Op voorraad |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
2
|
||
| € 0,109 - € 0,1513 | 325 Op voorraad |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
2
|
||
| € 0,0846 - € 0,1342 | 12985 Op voorraad |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| € 0,0846 - € 0,1342 | 1765 Op voorraad |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| € 0,1019 - € 0,1617 | 17791 Op voorraad |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
1
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan