Menu Search

Speeltoestel afdekdoppen

Op voorraad

Secure Cover Caps cover exposed joints on several types of outdoor equipment. They protect against damage, corrosion and contamination. They snap into place effortlessly and are ideal for outdoor applications, such as playground equipment.

Speeltoestelafdekkoppen en -voeten worden gebruikt om bevestigingsonderdelen netjes weg te werken. Ze bieden een ideale omgevingsbescherming voor blootliggende verbindingen voor uiteenlopende buitentoestellen.

  • Bijzonder geschikt voor gebruik op kinderspeelplaatsen en gymtoestellen.
  • Worden met minimale inspanning vastgeklikt.
Materiaal: PP Kleur: Zwart, Geel, Rood, Wit, Blauw, Groen Serie: SR2040

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Minder Filters Toon meer filters
50 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Boutdraad D d1 d2 h H Type Bestellen
€ 0,1191 - € 0,2181 82 Op voorraad
M10
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
2
€ 0,1617 - € 0,2959 12573 Op voorraad
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
€ 0,1313 - € 0,1815 171 Op voorraad
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
€ 0,1019 - € 0,1617 16791 Op voorraad
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
€ 0,1019 - € 0,1617 2425 Op voorraad
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
€ 0,1313 - € 0,1815 78 Op voorraad
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
€ 0,1313 - € 0,1815 92 Op voorraad
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
€ 0,2227 - € 0,4058 200 Op voorraad
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
€ 0,1876 - € 0,3402 269 Op voorraad
M10
38.3 mm
10.2 mm
25.0 mm
13.0 mm
16.6 mm
1
€ 0,2944 - € 0,5385 7100 Op voorraad
43.8 mm
12.4 mm
27.6 mm
17.5 mm
20.5 mm
1
  • van 3
Speeltoestel afdekdoppen M10 38.0 mm PP Groen

10057414

Prijsbereik
€ 0,2181 - € 0,1191

Voorraadniveaus
82 Op voorraad
Kenmerken
  • Componenttype
    Kap
  • Boutdraad
    M10
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
Speeltoestel afdekdoppen M10 38.0 mm PP Zwart

10057384

Prijsbereik
€ 0,2959 - € 0,1617

Voorraadniveaus
12573 Op voorraad
Kenmerken
  • Componenttype
    Base
  • Boutdraad
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Speeltoestel afdekdoppen M8 32.0 mm PP Wit

10057254

Prijsbereik
€ 0,1815 - € 0,1313

Voorraadniveaus
171 Op voorraad
Kenmerken
  • Componenttype
    Base
  • Boutdraad
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Speeltoestel afdekdoppen M6 25.0 mm PP Zwart

10057148

Prijsbereik
€ 0,1617 - € 0,1019

Voorraadniveaus
16791 Op voorraad
Kenmerken
  • Componenttype
    Base
  • Boutdraad
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Speeltoestel afdekdoppen M6 25.0 mm PP Rood

10057155

Prijsbereik
€ 0,1617 - € 0,1019

Voorraadniveaus
2425 Op voorraad
Kenmerken
  • Componenttype
    Base
  • Boutdraad
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Speeltoestel afdekdoppen M8 32.0 mm PP Blauw

10057247

Prijsbereik
€ 0,1815 - € 0,1313

Voorraadniveaus
78 Op voorraad
Kenmerken
  • Componenttype
    Base
  • Boutdraad
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Speeltoestel afdekdoppen M8 32.0 mm PP Geel

10057285

Prijsbereik
€ 0,1815 - € 0,1313

Voorraadniveaus
92 Op voorraad
Kenmerken
  • Componenttype
    Base
  • Boutdraad
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Speeltoestel afdekdoppen M12 43.0 mm PP Groen

10057476

Prijsbereik
€ 0,4058 - € 0,2227

Voorraadniveaus
200 Op voorraad
Kenmerken
  • Componenttype
    Base
  • Boutdraad
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Speeltoestel afdekdoppen 10.2 mm 38.3 mm 16.6 mm PP Zwart

10117484

Prijsbereik
€ 0,3402 - € 0,1876

Voorraadniveaus
269 Op voorraad
Kenmerken
  • Componenttype
    Base
  • Boutdraad
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.3 mm
Speeltoestel afdekdoppen 12.4 mm 43.8 mm 20.5 mm PP Zwart

10117491

Prijsbereik
€ 0,5385 - € 0,2944

Voorraadniveaus
7100 Op voorraad
Kenmerken
  • Componenttype
    Base
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.8 mm
  • h
    17.5 mm