Menu Search

Drukhendelvergrendeling 93.0 mm 35.0 mm Zwart

Verzonken compressiehendelvergrendeling met offset trigger. Biedt goede compressie van de pakking en is eenvoudig in gebruik. Geschikt voor links- en rechtshandige toepassingen voor het goed sluiten van deuren, kasten of panelen. Greep verstelbaar van 0-24 mm, met identieke sleutels. Met DIN-classificatie en afwerking met zwarte poedercoating.
Essentra artikelnummer:

20060022

Oud artikelnummer:

0772201E

80 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 39 € 12,1879
40 - 199 € 8,7056
200 + € 7,8351
Standaard verpakking: 40

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 12,19

1 x € 12,1879

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Oppervlaklengte 93.0 mm
Cilinderbreedte 35.0 mm
Totale lengte 109.0 mm
Vergrendelmechanisme Vergrendelend
Goederencode 8301409000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op