Menu Search

Drukhendelvergrendeling 93.0 mm 35.0 mm Zwart

Verzonken drukhendelvergrendeling met offset trigger. Biedt goede compressie van de pakking en is eenvoudig in gebruik. Geschikt voor links- en rechtshandige toepassingen voor het stevig sluiten van deuren, kasten of panelen. Greep verstelbaar van 24-46 mm, met unieke sleutel. Met DIN-classificatie en een afwerking in zwarte poedercoating.
Essentra artikelnummer:

20121341

Oud artikelnummer:

0771202E

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 39 € 24,8283
40 + € 17,7351
Standaard verpakking: 40

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 24,83

1 x € 24,8283

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Oppervlaklengte 93.0 mm
Cilinderbreedte 35.0 mm
Totale lengte 109.0 mm
Vergrendelmechanisme Keyed Different
Goederencode 8301300000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op