Menu Search

Spanexcenterbout met klemschijf M10x1.5 6.35 19.0 Gehard staal

Deze excentrische klem met mesrand wordt gebruikt om ongelijkmatige of breekbare werkstukken vast te zetten. Het heeft tandingen om de klem stevig op het werkstuk vast te klemmen en te gebruiken om delicate of breekbare items tegen beschadiging te beschermen. Het wordt geleverd in verpakking van vier stuks en is gemaakt van staalmateriaal.
Essentra artikelnummer:

20267063

Oud artikelnummer:

20267063

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 4 € 92,043
5 - 9 € 87,4396
10 - 19 € 82,8362
20 + € 78,2329
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 92,04

1 x € 92,043

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M10x1.5
d2 20.6
h1 6.35
l1 19.0
Maximale klemkracht kN 8.8
s1 1.22
w1 10.2
A/F 7.0
Maximale torsie tot Nm 28.0
Qty/pack 8.0
Gewicht g 40.0
Materiaal Gehard staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op