Menu Search

Afstandhouder M36 39.0 80.0 12.0 RVS

Deze afstandhouder wordt gebruikt tussen componenten om voor de gepaste speling, uitlijning en aanpasbaarheid te zorgen. Het lijnt componenten uit die niet volledig loodrecht of parallel zijn om vroegtijdige spanning of slijtage te vermijden. Te gebruiken voor zware lasten en voorzien van een M60 schroefdraadmaat.
Essentra artikelnummer:

20202125

Oud artikelnummer:

20202125

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 4 € 35,69
5 - 19 € 32,12
20 - 39 € 28,55
40 + € 24,98
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 35,69

1 x € 35,69

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Voor bout M36
d1 39.0
d2 80.0
h 12.0
Materiaal RVS

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op