Menu Search

Afstandhouder M30 33.0 70.0 10.0 RVS

Deze afstandhouder wordt gebruikt tussen componenten om voor de gepaste speling, uitlijning en aanpasbaarheid te zorgen. Het lijnt componenten uit die niet volledig loodrecht of parallel zijn om vroegtijdige spanning of slijtage te vermijden. Te gebruiken voor zware lasten en voorzien van een M50 schroefdraadmaat.
Essentra artikelnummer:

20202118

Fabrikant artikelnummer:

20202118

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 4 € 29,05
5 - 19 € 26,143
20 - 39 € 23,236
40 + € 20,339
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 29,05

1 x € 29,05

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Voor bout M30
d1 33.0
d2 70.0
h 10.0
Materiaal RVS

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op