Menu Search

Afstandhouder M16 17.5 45.0 6.0 RVS

Deze afstandhouder wordt gebruikt tussen componenten om voor de gepaste speling, uitlijning en aanpasbaarheid te zorgen. Het lijnt componenten uit die niet volledig loodrecht of parallel zijn om vroegtijdige spanning of slijtage te vermijden. Te gebruiken voor zware lasten en voorzien van een M30 schroefdraadmaat.
Essentra artikelnummer:

20202095

Oud artikelnummer:

20202095

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 4 € 11,414
5 - 9 € 10,271
10 - 19 € 9,70
20 + € 8,558
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 11,41

1 x € 11,414

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Voor bout M16
d1 17.5
d2 45.0
h 6.0
Materiaal RVS

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op